Télérupteur silencieux temporiséTélérupteur CX3 silencieux temporisé 16A, 1L, 2630VAC, 1NO, 5-60min.Télérupteur silencieux temporisé
Télérupteur silencieux temporisé CX3
Nb de pôles: 1L Courant nominal (In): 16A Tension du courant de commande (AC): 230V Contacts: 1 NO Conformes aux normes: EN 60669-2-2 Largeur: 1mod. (18mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x6mm²/2x4mm² Note: Silencieux Accessoires |