Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Télérupteurs avec minuterie INC

Télérupteur avec minuterie Legrand, pour montage en boîte encastrée

Télérupteurs avec minuterie INC
Télérupteurs avec minuterie INC 049121
534100400
4010957491215
4010957491215


93.35 CHF
119


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Minuterie électronique, pour installation dans une boîte d'encastrement.
1 pôle, 10 A/ 250 VAC
Tension de commande AC 230 V
1 contact NO, très faible bruit de commutation
Durée : 1 - 60 min, commutable à tout moment, avec fonction de pré-alerte active (commutable sur l'interrupteur de réglage latéral), circuit de passage par zéro, courant de lampe à incandescence max. 50 mA, autoconsommation 0,8 W, bornes sans vis, classe de protection IP 20, dimensions : 49 x 46 x 26 mm (hauteur x largeur x profondeur).



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen