TélévariateurTélévariateur fonctionnement sur Bus 1000WTélévariateur
Télévariateur fonctionnement sur Bus 1000W
Tension max.: 230VAC Féquence (fn): 50/60Hz Max. Capacité de rupture: 1000W Courant de commande: 50mA Nombre de sorties: 1 Entrée pour unité connexe: Oui Avec indications LED: Oui Conformes à la norme: IEC 60669-2-1 Largeur: 6mod. (108mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Degré de protection de l'appareil: IP21 Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x1,5mm² Note: Pour sources incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques. Reconnaissance automatique de la charge Note: Auto régulé contre les surcharges Note: Le passage de la commande de bouton poussoir double (3 fils) à simple (2 fils) se fait par configuration du produit Remarque: Variation par bouton poussoir simple non lumineux Article alternatif |
||||||||||||||||