Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
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
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
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
Goulottes DLP évolutive
Goulotte DLP évolutive 65x150 mm
Profilé et accessoires de cheminement 65x150 mm
Tenue des câbles pour goulotte DLP évolutive largeur 150 mm
010686
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Liste de matériel
Aperçu liste
Tenue des câbles pour goulotte DLP évolutive largeur 150 mm
Tenue des câbles
Tenue des câbles pour goulotte DLP évolutive largeur 150 mm
Référence:
010686
E-No.:
127549401
EAN:
3245060106867
Barcode:
Tarif:
3.30 CHF
Groupement:
181
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Agrafe pour couvercle de 130 mm
montage de couvercle:
non
largeur partie supérieure:
0 mm
profondeur du canal d'allège:
0 mm
avec compensation de potentiel:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [390]