Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat d'ambiance 230 V, sans bouton de commande, blanc

Thermostat électronique, 2 modules

Thermostat d'ambiance 230 V, sans bouton de commande, blanc
Thermostat d'ambiance 230 V, sans bouton de commande, blanc 572203CHWK
305413201
7611668110906
7611668110906


122.10 CHF
111


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples 2 x 1,5 mm²
Une sortie par contact non alimenté
Alimentation 230V
Pouvoir de coupure :
- 8 A / 250 V AC, circuit résistif
- 2 A / 250 V AC, circuit inductif
Température d'utilisation : 0 °C à + 40 °C
Température de réglage de + ~7 °C a + 30 °C
Précision de la régulation ± 0,5 °C (catégorie B)
Indices de protectino : IP 21 / IK 04



Article alternatif