Thermostat d'ambiance 230V aluThermostat d'ambiance INC NO libre de potentiel, 230V, 2 modules, Axolute, aluThermostat d'ambiance 230V alu
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Einbautiefe: 34mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Sortie relais avec 1 contact en commutation Alimentation 230V Pouvoir de coupure: - 2 A / 230 V AC Plage de réglage de 5 °C a 30 °C Précision de la régulation ± 0,5 °C (catégorie B) Poussoir en face avant pour sélectionner le mode de fonctionnement (coupure par baisse ou par hausse de la température) |