Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat d'ambiance 230V anthracite

Thermostat d'ambiance INC NO/NC libre de potentiel, 230V, 2 modules, Axolute, anthracite

Thermostat d'ambiance 230V anthracite
Thermostat d'ambiance 230V anthracite HS4441
8012199745411
8012199745411


90.20 CHF
911


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Sortie relais avec 1 contact en commutation
Alimentation 230V
Pouvoir de coupure:
- 2 A / 230 V AC
Plage de réglage de 5 °C a 30 °C
Précision de la régulation ± 0,5 °C (catégorie B)