Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat d'ambiance 230V white

Thermostat d'ambiance INC NO/NC libre de potentiel
230V, 2 modules, Axolute, white

Thermostat d'ambiance 230V white
Thermostat d'ambiance 230V white HD4441
8012199984223
8012199984223


131.30 CHF
911


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Sortie relais avec 1 contact en commutation
Alimentation 230V
Pouvoir de coupure:
- 2 A / 230 V AC
Plage de réglage de 5 °C a 30 °C
Précision de la régulation ± 0,5 °C (catégorie B)


Article alternatif

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen