Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat d'ambiance électronique 230V anthracite

Thermostat d'ambiance à programmation hebdomadaire INC
NO/NC libre de potentiel, 230V, 3 modules, Axolute, anthracite

Thermostat d'ambiance électronique 230V anthracite
Thermostat d'ambiance électronique 230V anthracite HS4451
8012199800851
8012199800851


325.00 CHF
911


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 67.5x45mm
Profondeur: 31mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Thermostat programmable journalier/hebdomadaire pour chauffage et air conditionné
Plage de réglage 7 °C à 30 °C
Sortie : contact en échange 5(3) A
Écran rétroéclairé
Alimentation par piles : 2 x 1,5 V
Activable à distance
Possibilité de branchement d'une sonde externe type R (25 °C) = 10 k