Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 67.5x45mm Profondeur: 31mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Thermostat programmable journalier/hebdomadaire pour chauffage et air conditionné Plage de réglage 7 °C à 30 °C Sortie : contact en échange 5(3) A Écran rétroéclairé Alimentation par piles : 2 x 1,5 V Activable à distance Possibilité de branchement d'une sonde externe type R (25 °C) = 10 k