Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Netatmo pro

Thermostat ENC connecté WIFI Smarther2 beige

Doté d’une interface tactile

Thermostat ENC connecté WIFI Smarther2 beige
Thermostat ENC connecté WIFI Smarther2 beige XM8002
8005543651964
8005543651964


233.80 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Thermostat ENC connecté WIFI doté d’une interface tactile affichant la température ambiante ou le niveau d’hygrométrie et permettant d’ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction "boost".Assurent le pilotage automatique des modes de thermorégulation en fonction de l’activité de la maison (programmation de plages horaires : Comfort/Nuit/Eco/Hors Gel).Pilotable depuis un smartphone ou une tablette via l’application Home+Control gratuite (iOS ou Androïd).Permet de gérer à distance l’installation de thermorégulation, contrôler ou modifier la programmation selon l’activité de la maison.Peut être utilisé dans toute installation (hydraulique, aérauliqueou électrique) qui dispose d’un simple contact piloté en tout ou rien.Consommation 2 WTempérature de fonctionnement 5 ÷ 40 ° CRéglage température 5 – 40°C ; par palier de 0,5°CAlimentation 230VContacts: C, NO, NCCouleur: beigeMontage encastréDimensions (LxHxP):126x87x12,6 mmÀ utiliser avec boîtes d'encastrement 2 ou 3 modules réf. 500CH, 503E, PB503N ou PB502N.Dispositif sans fil conforme au standard 802.11b/g/n, fréquence 2.4 – 2.4835 GHz, puissance de transmission < 20 dBm.Protocole de sécurité WPA/WPA2