Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat ENC connecté WIFI Smarther2 noir

Doté d’une interface tactile

Thermostat ENC connecté WIFI Smarther2 noir
Thermostat ENC connecté WIFI Smarther2 noir XG8002
439040051
8005543651995
8005543651995


233.80 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Thermostat ENC connecté WIFI doté d’une
interface tactile affichant la température ambiante ou le niveau d’hygrométrie
et permettant d’ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction "boost".
Assurent le pilotage automatique des modes de thermorégulation en fonction de l’activité de la
maison (programmation de plages horaires : Confort/Nuit/Eco/HorsGel).
Pilotable depuis un smartphone ou une tablette via l’application Home+Control gratuite (iOS ou Androïd).
Permet de gérer à distance l’installation de thermorégulation, contrôler oumodifier la programmation selon l’activité de lamaison. Peut être utilisé dans toute installation (hydraulique, aéraulique
ou électrique) qui dispose d’un simple contact piloté en tout ou rien.

Comsomation 2 W
Température de fonctionnement 5 ÷ 40 ° C
Réglage température 5 – 40°C ; par palier de 0,5°C
Alimentation 230V
Contacts: C, NO, NC
Couleur: noir
Montage encastré
Dimensions (LxHxP):126x87x12,6 mm
À utiliser avec boîtes d'encastrement 2 ou 3 modules réf. 500CH, 503E, PB503N ou PB502N.

Dispositif sans fil conforme au standard 802.11b/g/n,
fréquence 2.4 – 2.4835 GHz, puissance de transmission < 20 dBm.
Protocole de sécurité WPA/WPA2



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen