Touches type poussoir - 1 module
symbole "ON-OFF-GEN"
exécution: | bascule en une partie |
impression/marquage: | différents symboles |
utilisation: | commutateur/contact à poussoir |
convient pour couplage de bouton-poussoir pour système bus: | oui |
mode de fixation: | fixation à serrage |
fenêtre de contrôle/sortie lumineuse: | non |
matière: | matière synthétique |
qualité de matière: | matière thermoplastique |
sans halogène: | non |
surface: | non-traité |
exécution de la surface: | non approprié |
couleur: | blanc |
numéro RAL (semblable): | 9010 |
avec champ d'inscription: | non |
avec lentille/symbole échangeable: | non |
approprié pour classe de protection (IP): | IP20 |