Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 2000A, prestation nominale: 20 / 25VA, classe 0.5 / 1 - montage barre à plat

TAS65 Primaire à barre passante: 32 x 65mm

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 2000A, prestation nominale: 20 / 25VA, classe 0.5 / 1 - montage barre à plat
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 2000A, prestation nominale: 20 / 25VA, classe 0.5 / 1 - montage barre à plat TASL50D2003
8032826056208
8032826056208


51.90 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 250 ... 2000A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1
Prestation nominale 1 ... 25VA
Montage barre à plat

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2