Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 800A, prestation nominale: 10 / 12VA, classe 0.5 / 1TA432 Primaire à câble: Ø 32mm; barre passante: 25.5 x 25.5mm / 32.5 x 20.5mm / 40.5 x 10.5mmTransformateur de courant enfichable, courant primaire: 800A, prestation nominale: 10 / 12VA, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé Primaire à câble / barre passante Courant primaire 100 ... 1000A Courant secondaire 5A Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3 Prestation nominale 1 ... 15VA NORMES DE REFERENCES EN/IEC 61869-1, 61869-2 Accessoires |