Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Traverse 350mm pour montage du support jeu de barres XL3 4000

Traverse 350mm pour montage du support jeu de barres en XL3 4000 L/P: 275mm

Traverse 350mm pour montage du support jeu de barres XL3 4000
Traverse 350mm pour montage du support jeu de barres XL3 4000 020551
3245060205515
3245060205515


79.90 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Traverse pour montage du support jeu de barres pour système jeu de barres de cuivre

Longueur: 350mm

Courant nominal (In): Système jeu de barres: 200-800A, 400-1000A, 630-1600A

Support isolant: 200-800A (Art. Nr. 037320), 400-1000A (Art. Nr. 037321), 630-1600A (Art. Nr. 037322)

Enveloppe: XL3 4000 largeur/profondeur 475mm

Montage: Vertical latéral (pour système vertical d'un jeu de barres en cuivre en flanc d'armoire ou gaine à câbles) ou vertical en fond d'armoire (pour système vertical d'un jeu de barres en cuivre en fond d'armoire)

Livraison: Set à 2pcs. traverse avec matériel de montage