Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Traverse 600mm pour châssis partiel

Traverse 600mm pour châssis partiel pour la réalisation d'un jeu de barres de transfert horizontal en XL3 4000

Traverse 600mm pour châssis partiel
Traverse 600mm pour châssis partiel 020532
3245060205324
3245060205324


280.35 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Traverse pour châssis partiel pour la réalisation d'un jeu de barres horizontal
Longueur: 600mm
Montage en enveloppe XL3 4000 sans gaine à câbles: Sur flanc de l'enveloppe. Fixation entre le profil en fond d'armoire et la façade. Profil (Art. Nr. 020513 pour H: 2000mm; Art. Nr. 020853 pour H: 2200mm) et un set d'équerres (Art. Nr. 020530) est obligatoire.
Montage en enveloppe XL3 4000 avec gaine à câbles: Sur flanc de l'enveloppe. Fixation entre le profil en fond d'armoire et la façade. Profil (Art. Nr. 020516 pour H: 2000mm; Art. Nr. 020854 pour H: 2200mm) et un set d'équerres (Art. Nr. 020530) est obligatoire.
Remarque: Peut uniquement être monté à l'aide de la notice, du profil partiel et du set d'équerres
Livraison: Set à 2pcs. traverse pour châssis partiel avec matériel de montage