Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Traverse 850mm pour montage du support jeu de barres XL3 4000

Traverse 850mm pour montage du support jeu de barres en XL3 4000 L/P: 975mm

Traverse 850mm pour montage du support jeu de barres XL3 4000
Traverse 850mm pour montage du support jeu de barres  XL3 4000 020553
3245060205539
3245060205539


121.65 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Traverse pour montage du support jeu de barres pour système jeu de barres de cuivre
Longueur: 850mm
Courant nominal (In): Système jeu de barres: 200-800A, 400-1000A, 630-1600A
Support isolant: 200-800A (Art. Nr. 037320), 400-1000A (Art. Nr. 037321), 630-1600A (Art. Nr. 037322)
Enveloppe: XL3 4000 largeur/profondeur 975mm
Montage: Vertical latéral (pour système vertical d'un jeu de barres en cuivre en flanc d'armoire ou gaine à câbles) ou vertical en fond d'armoire (pour système vertical d'un jeu de barres en cuivre en fond d'armoire)
Livraison: Set à 2pcs. traverse avec matériel de montage


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen