Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Variateur 1-10V white

Variateur 1-10V INC, 2 modules, Axolute, white

Variateur 1-10V white
Variateur 1-10V white HD4410
348513001
8005543437353
8005543437353


184.80 CHF
911


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Pour la commande des tubes fluorescents à ballast électronique 1 – 10 VDC
Courant de commande maxi 40 mA
Puissance maxi: 600 VA
Peut être commandé à distance par poussoirs non lumineux