Appareil complet apparent Arteor Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm Enjoliveur 45x45mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Raccordement 3 fils Permet la commande de lampes: - 300 W en incandescence ou halogène 230 V - 300 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique - 160 VA lampes à économie d'énergie variable, LED Ne s'associe pas avec des poussoirs Fonction mémoire d'état Produit à configurer en fonction du type de charge
assemblage:
élément de base avec boîtier complet
type de commande:
touche
variateur de série:
non
type de charge:
universel
entrée de poste secondaire:
oui
mémoire de valeur de luminosité:
oui
utilisable avec touche:
oui
utilisable avec détecteur de mouvement:
non
utilisable avec détecteur de présence:
non
utilisable avec interrupteur temporisé/timer:
non
utilisable avec touche radio:
non
utilisable avec touche IR:
non
mode de montage:
apparent
mode de fixation:
fixation par vis
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
blanc
numéro RAL (semblable):
0
transparent:
non
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
puissance nominale:
0...0 VA
tension nominale:
230 V
gamme de fréquence:
0...0 Hz
tension de commande:
0...0 V
largeur d'appareil:
79 mm
hauteur d'appareil:
79 mm
profondeur d'appareil:
54 mm
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?