Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Variateur universel INC blanc, 150W 3P

Variateur universel INC RLC+CFL, 150W, 2 modules, blanc

Variateur universel INC blanc, 150W 3P
Variateur universel INC blanc, 150W 3P 078408A
548831001
3414972446501
3414972446501


130.00 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 40mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Variateur universel, permet la commande de lampes:
-150 W en incandescence ou halogène 230 V
-150 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
-150 W lampes à économie d'énergie variable, LED (maximum 15 lampes)
Peut être commandé à distance par poussoirs non lumineux
Mode niveaux préréglés, veilleuse et mémoire de niveau possible.



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen