Axolute
Plexo
Soliroc
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
Boîtes étanches
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
Soliroc
Accessoires
Vis Ø 3 pour boîte d'encastrement
080197
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
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
Vis Ø 3 pour boîte d'encastrement
Vis Ø 3 pour boîte d'encastrement, Long. 40 mm
Vis Ø 3 pour boîte d'encastrement
Référence:
080197
E-No.:
372800001
EAN:
3245060801977
Barcode:
Tarif:
1.05 CHF
Groupement:
118
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes Batibox
Longueur: 40 mm
Vissage rapide
Pas du filetage: 2,4 mm
matière:
acier
qualité de matière:
autre
surface:
non-traité
forme de tête:
tête ronde bombée
dimension métrique:
0
longueur:
40 mm
système à visser:
fente à vis
Catalogue résidentiel: Page technique [365]
Catalogue résidentiel: Page catalogue [380]
Catalogue résidentiel: Page catalogue [364]
Catalogue résidentiel: Page technique [381]