Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T2, 1L+N, Imax/Pol: 40kA

Überspannungsbleiter SPDX3 T2, 1L+N, Imax/Pol: 40kA

Überspannungsableiter T2, 1L+N, Imax/Pol: 40kA
Überspannungsableiter T2, 1L+N, Imax/Pol: 40kA 412244
808422011
3414970517708
3414970517708


162.30 CHF
308


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter SPDX3 T2 1L+N, Imax/Pol: 40kA
Type: T2
Anzahl Aussenleiter: 1L+N
Neutralleiterposition: links
Stromversorgungssystem IEC: TT, TNS
Bemessungsspannung (Uc): 320VAC
Schutzbetrieb: CT2
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In/Pol): 20kA
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax/Pol): 40kA
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Schutzpegel Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,7kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 50kA
Normengeprüft: EN/IEC 61643-11
Breite: 2TE (36mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Nein
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Orange: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -10 °C - +40 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C - +70 °C
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: 6 - 35mm² massiv oder flexibles Kabel, 6 - 25mm² flexibel mit Aderendhülse
Hinweis: Überspannungsableiter Typ 2 welche Anlagen, Geräte und Maschinen schützen
Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit (Modul: 412299)
Anmerkung: Der SPD muss mit einem Leitungsschutzschalter C 25A geschützt werden



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen