Notleuchte U34LED Standard Dauer- / Bereitschaftsschaltung
Technische Eigenschaften
Schutzarten: IP42 / IK07
Schutzklasse: II
Stromversorgung: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz
Notlicht: 1 Stunde
Lichtstrom: 450 lm
Leuchtmittel: LED
Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis + 40 °C
Masse: 285 x 125 x 55 mm
Farbe der Blende: Transparent
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Montageart: Wand-, Decken- oder Zwischendeckenmontage
Art der Kennzeichnung: Einseitig bei der Wandmontage und zweiseitig bei der Decken- und Zwischendeckenmontage
Kann mit einem Schutzgitter (Art. 062692/93) bestückt werden
Muss manuell mit dem Testtool Art. 661299 getestet werden
Ersatzakku: 061096
Montage-Möglichkeiten
Für die Wandmontage brauchen Sie:
- Den Piktogramm-Aufkleber Art. 061200CH (113 X 138 mm)
oder
- Die Plexiglas-Abdeckung Art. 06612CH + den VKF-genormten Piktogramm-Aufkleber Art. 061200VKF (150 X 300 mm)
Für die Deckenmontage brauchen Sie:
- Die Signalscheibe Art. 661294 + eine Piktrogramm-Scheibe Art. 661800/01/02/03, 661850 oder 661851 (127 X 254 mm)
Für die Zwischendeckenmontage brauchen Sie:
- Den Abdeckrahmen Art. 661292, die Signalscheibe Art. 661294 und eine Piktrogramm-Scheibe Art. 661800/01/02/03, 661850 oder 661851 (127 X 254 mm)