Fluchtwegsicherung und Sicherheit |
U34LED Notleuchte Autotest, Dauer/Bereitschaft, 450 lm, 1 Std.U34LED Notleuchte, Autotest, Dauer-/Bereitschaftsschaltung, IP 42, 285x125 mmU34LED Notleuchte Autotest, Dauer/Bereitschaft, 450 lm, 1 Std.
Notleuchte U34LED Autotest Dauer- / Bereitschaftsschaltung Technische Eigenschaften Schutzarten: IP42 / IK07 Kann mit einem Schutzgitter Art. 062692/93 bestückt werden Muss manuell mit dem Testtool Art. 661299 getestet werden Ersatzakku: Art. 061096
Für die Wandmontage brauchen Sie : Für die Deckenmontage brauchen Sie:
Alternativ ArtikelZubehör |