Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

19 Zoll Netzwerkschrank 12U 625x600x450mm

19 Zoll Netzwerkschrank Linkeo, geliefert montiert, Kapazität 12U - 625x600x450mm

19 Zoll Netzwerkschrank 12U 625x600x450mm
19 Zoll Netzwerkschrank 12U 625x600x450mm 646202
966730111
3414970967794
3414970967794


506.15 CHF
130


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Produktmerkmale
19 Zoll Netzwerkschrank Linkeo - IP20 - IK08
Abmessungen:- Tiefe 450mm - Kapazität: 12U - Höhe: 625mm- Breite: 600mm- Nutzlast: 36kg.
Feste Seitenwände - Wird montiert geliefert.
Ausgestattet mit:- Umkehrbare flache Tür aus Sicherheitsglas mit Siebdruck und integriertem Schloss- 2 tiefenverstellbare 19-Zoll-Ständer mit U-Markierung- 3 vorgestanzte Kabeleinführungen (oben, unten und hinten)- 1 Bürste für die Kabeleinführung- Hohe Kiemen für natürliche Belüftung.
Anthrazitgrau RAL7016



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen