Offene Leistungsschalter DMX³
Ausschaltvermögen Icu 65kA
4P Festeinbau
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
4P Festeinbau
Filter
Nennstrom:
-- Alle --
630A
800A
1000A
1250A
1600A
2000A
2500A
3200A
4000A
Abschaltleistung:
-- Alle --
65kA
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 630A
Art.: 028650
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 800A
Art.: 028651
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1000A
Art.: 028652
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1250A
Art.: 028653
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1600A
Art.: 028654
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2000A
Art.: 028655
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2500A
Art.: 028656
Offener Leistungsschalter DMX3-4000 3200A
Art.: 028657
Offener Leistungsschalter DMX3-4000 4000A
Art.: 028658