Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Abschluss Sammelschienenträger für VX3optimiert

Abschluss Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 250/400A an Rückwand in Gehäuse XL3 400/800

Abschluss Sammelschienenträger für VX3optimiert
404438
3245064044387
3245064044387


68.15 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Abschluss Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem 250/400A
Alu-Sammelschienensystem: VX3optimiert 400A
Alu-Sammelschienen: Art. Nr. 404430 und 404431
Anmerkung: Sammelschienensystem vertikal an Schrankrückwand
Gehäuse: XL3 400/800
Gehäusehöhe: 1900mm
Normenkonform: EN 60947-1 / EN 60664-1
Betriebsspanung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 8kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): zwischen 10 und 52kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1Sek.: Zwischen 15 und 25kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger
Lieferumfang: 1St. Abschluss-Sammelschienenträger inklusive Befestigungsmaterial