Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Abschluss-Sammelschienenträger für VX3optimiert

Abschluss-Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 800A in Kabelzone von Gehäuse XL3 800

Abschluss-Sammelschienenträger für VX3optimiert
Abschluss-Sammelschienenträger für VX3optimiert 404471
3245064044714
3245064044714


322.05 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Abschluss-Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem 800A
Breite Sammelschienenträger: 525mm
Alu-Sammelschienensystem: VX3optimiert 800A
Alu-Sammelschienen: Art. Nr. 404433
Montage: Vertikal in Kabelzone
Gehäuse: XL3 800
Normenkonform: EN 60947-1 / EN 60664-1
Betriebsspanung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 8kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): zwischen 30 und 105kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1Sek.: Zwischen 15 und 50kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inklusive Befestigungsmaterial