Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Abschluss Sammelschienträger für VX3optimiert

Abschluss Sammelschienträger für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 250/400A in Kabelzone von Gehäuse XL3 400/800

Abschluss Sammelschienträger für VX3optimiert
Abschluss Sammelschienträger für VX3optimiert 404451
3245064044516
3245064044516


116.05 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Abschluss-Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem 250/400A in Kabelzone von Gehäuse XL3 400/800
Breite Abschluss-Sammelschienenträger: 195mm
Alu-Sammelschienensystem: VX3optimiert 250/400A
Alu-Sammelschienen: Art. Nr. 404430 und 404431
Anmerkung: Sammelschienensystem vertikal in Kabelzone
Gehäuse: XL3 400/800
Normenkonform: EN 60947-1 / EN 60664-1
Betriebsspanung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 8kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): zwischen 10 und 52kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1Sek.: Zwischen 15 und 25kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger
Lieferumfang: 1St. Abschluss-Sammelschienenträger inklusive Befestigungsmaterial