Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aktor 8-fach

Aktor 8-fach 16 A REG

Aktor 8-fach
Aktor 8-fach BMSW1005
405660841
8005543485484
8005543485484


350.00 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kontaktbelastbarkeit 4x 16 A /230 V
Ermöglicht die Bedienung auch während eines BUS-Unterbruches
Mit Testtasten sowie 8 Kontroll-LEDs
Kontaktbelastbarkeit für Leuchtstoff- und LED-Lampen (Siehe Lasttabelle)
BUS-Anschluss via RJ45
Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz
8 unhabhängige Schaltkontake à 16 A
IP 20
10 Module DIN