Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alarmtaster mit Pilzknopf - Doppelposition

Alarmtaster mit Berstglas

Alarmtaster mit Pilzknopf - Doppelposition
Alarmtaster mit Pilzknopf - Doppelposition 038024
260994871
3245060380243
3245060380243


111.20 CHF
179


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


IK 07, IP 44, Klasse II
Ausrüstung:
Frontpartie mit Scharnieren, ausrüstbar mit Zylinderschloss Nr. 850 (Art. 001390 - inkl.2 Schlüssel)
Schlüssel No 850 (Art. 0013 90)
3 Kabel-Einführungen PE ISO 20 (oben oder unten, Sockel drehbar)
2 Einführungen von hinten Ø 20
2 Einführungen Seitlich
1 Schliesser
1 Öffner
Abm.: 125 × 125 × 71 mm


 



Pilzknopf mit Kurzimpuls-Alarmtaster
mit 2 Positions einstellungen:
Manuelle Betätigung
Automatische Betätigung durch Einschlagen des Berstglases
Gehäuse rot
Mit 2 Leuchtanzeigen LED (grün und rot)
230 VA – 12 mA, 12 – 48 V

Ohne Hammer geliefert (Art. 038091)