Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alarmtaster

Mit Membrane (reaktivierbar)

Alarmtaster
Alarmtaster 138071
260997881
3414970520555
3414970520555


71.40 CHF
179


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Nach EN 54-11, CE DPC 
Auslösung durch Druck in der Mitte der Membrane mit erkennbarer Schaltstellung.
Entriegelung mit beiliegendem Spezial-Schlüssel

Alarmtaster weiss mit Membrane
IP 30 IK 07, Klasse II
Abmessungen: 90 × 90 × 57 mm
Reaktivierung von vorne
Ausgerüstet mit 1 Öffner/ 1 Schliesser O/F – 5 A 24 VDC,
1A 48VDC, 6 A 250 VAC


 


 


 


 


 


 


 


 



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen