Analoganzeiger mit Skala 0-1000ARQ72E Analoger Amperemeter 72x72mm, Genauigkeit Klasse 1.5Analoganzeiger mit Skala 0-1000A
Direkte Anzeige des Eingangsstrom oder des Nennstroms von
externen Stromwandlern (CT) Dreheisenmesswerk Direktanschluss von 1 bis 100A (60A für RQ48E) Anschluss: direkt oder an externe Stromwandler 5A oder 1A Zeigerausschlag: 90° Genauigkeit Kl.1.5 ANZEIGE Skala: austauschbar, einfaches Einsetzen zum Schutz des Zeigers und des Verschlussclips Skalenfarbe: Hintergrund weiss, Nummerierung und Divisionen schwarz Skalamarkierung: auf Anfrage Option: Skala mit rotem Markierungsstrich Standard-Skala Kennzeichnung: 0...In Überlast-Skala Kennzeichnung: 0...In...2x In optional 0...In...5x In Farbindex: Schwarz Option: roter Einstellzeiger EINGANG Netzart: Einphasig, Wechselstrom Anschluss: direkt oder an externe Stromwandler 5A oder 1A Überlast dauernd: 1.2x In Überlast kurzzeitig: 10x In/5s Nennfrequenz fn: 50Hz Arbeitsfrequenz: 45...65Hz Option: Nennfrequenz fn 400Hz Genauigkeit (EN/IEC 60051): Kl.1.5 Option: Genauigkeit Kl.1 Eigenverbrauch: 1..1VA Auch erhältlich: Ausführungen für Überlast 2x In oder 5x In |