Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussdose 3,5 mm Jack magnesium

EB-Anschlussdose 3,5 mm Jack Lötanschluss, 1 Modul, magnesium

Anschlussdose 3,5 mm Jack magnesium
Anschlussdose 3,5 mm Jack magnesium 572778
958221841
3245065727784
3245065727784


38.60 CHF
111


Lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 11mm
Lötanschluss
Ermöglicht das Erstellen einer Audio-Verbindung mit einer tragbaren Signalquelle



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen