Multimedia
Computer-Anschlüsse
Anschlussdose D-Sub 9 polig weiss
078765
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
Anschlussdose D-Sub 9 polig weiss
EB-Anschlussdose D-Sub 9 polig, Schraubanschluss, 2 Module, weiss
Anschlussdose D-Sub 9 polig weiss
Artikelnummer:
078765
E-Nr.:
965630001
EAN:
3245060787653
Barcode:
Listenpreis:
79.60 CHF
Warengruppe:
113
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen
Steckverbinder zur Verbindung von Schnittstellen Typ RS 232
Aufputz:
nein
Unterputz:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
mit Buchsen/Kupplungen:
ja
geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
sonstige
Farbe:
weiss
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
separater Erdungsanschluss:
nein
Zentralplatte:
nein
Abdeckrahmen:
nein
mit Textfeld:
nein
designfähig:
nein
separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
mit Staubschutz:
nein
Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP20
mechanische Kodierung:
nein
Farbkodierung:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [355]
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [10]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [74]