| Anschlussdose HD 15 weiblich weissEB-Anschlussdose HD 15 mit Jack 3,5mm weiblich, Schraubanschluss, 2 Module, weissAnschlussdose HD 15 weiblich weiss
 
 Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Front 45x45mm Einbautiefe: 15.4mm Mit Schraubklemmen Ermöglicht das Erstellen einer Full Pin VGA Verbindung (15 Stifte) zwischen einem PC Monitor, Plasma-Bildschirm, usw. und einer tragbaren Quelle Maximale Kabellänge:: 15 m | ||||||||||||||||