Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussdose Speakon 4-polig weiss

EB-Anschlussdose Speakon 4-polig, 2 Module, weiss

Anschlussdose Speakon 4-polig weiss
Anschlussdose Speakon 4-polig weiss 078760
958210001
3245060787608
3245060787608


110.10 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 28mm
Mit Schraubklemmen
Ermöglicht den Anschluss von Lautsprechern
Empfehlungen Kabel: 1 Paar 2,5 mm²
Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen)