Anschlusskabel RJ45-RJ45 3m
Anschlusskabel RJ45-RJ45, Kat. 6, S/FTP, 3m
Für den Anschluss von Netzwerkgeräten
Kabel Kat. 6 S/FTP
Aufschaltung 1:1
Länge: 3m
| Kabeltyp: | SF/UTP |
| Kategorie: | 6 |
| Länge: | 3 m |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) |
| Mantel-Farbe: | blau |
| Knickschutztülle: | angespritzt |
| Rasthebelschutz: | nein |
| Farbe der Knickschutztülle: | sonstige |
| Ausführung flammwidrig: | nein |
| halogenfrei: | ja |
| ölbeständig nach EN 60811-2-1: | nein |
| Kabelkonstruktion: | 4×2 |
| Pinbelegung: | 1:1 |