Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal in der mitte des Schrankes

Anschlussset für Einspeiseumschaltung mit zwei Offenen Leistungsschaltern DMX3 Gr.2 2500/3200A Festeinbau an horizontales Transfer Alu-Sammelschienensystem 3200A VX3optimiert in XL3 4000

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal in der mitte des Schrankes
Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal in der mitte des Schrankes 404361
3245064043618
3245064043618


12'682.05 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Einspeiseumschaltung mit zwei Offenen Leistungsschaltern DMX3 Gr. 2 2500/3200A Festeinbau an Transfer Alu-Sammelschienensystem 3200A
Hauptschalter: 2St. Offene Leistungsschalter DMX3 Gr. 2, 2500/3200A, Festeinbau, Anschlüsse Rückseitig horizontal (Art. Nr. 028892/028893)
Sammelschienensystem: VX3optimiert 3200A, horizontal
Sammelschienenachsabstand: 75mm
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725mm und 975mm
Anmerkung: Sammelschienen horizontal in der mitte des Schrankes
Lieferumfang: Anschlussset für 4-Leiter (L1, L2, L3, N) aus starren Kupferschienen inklusive Anschlussmaterial für 2St. Offene Leistungsschalter und Alu-Sammelschienensystem