Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal in der mitte des Schrankes

Anschlussset für offenen Leistungsschalter DMX3 Gr.1 1000-2000A Ausfahrbar Einspeiseumschaltung an horizontales Transfer Alu-Sammelschienen VX3optimiert 1600/2000A in XL3 4000

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal in der mitte des Schrankes
404367
3245064043670
3245064043670


6'602.50 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für 2St. Offene Leistungsschalter DMX3 Gr.1 1000-2000A Ausfahrbar an horizontales Transfer Alu-Sammelschienensystem
Hauptschalter: 2St. Offene Leistungsschalter DMX3 Gr. 1, 1000-2000A, Ausfahrbar, Anschlüsse Rückseitig vertikal (Art. Nr. 028896/028897)
Sammelschienensystem: VX3optimiert 1600-2000A
Sammelschienenachabstand: 75mm
Sammelschienen: 2 Schienen/Leiter
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725mm und 975mm
Anmerkung: Transfer Sammelschienen horizontal in der mitte des Schrankes
Lieferumfang: Anschlussset für 4-Leiter (L1, L2, L3, N) aus starren Kupferschienen inklusive Anschlussmaterial für Offenen Leistungsschalter und Alu-Sammelschienensystem



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen