Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal in der mitte des Schrankes

Anschlussset für Einspeiseumschaltung für 2St. Offene Leistungsschalter DMX3 Gr.1 630-1600A Festeinbau an horizontales Transfer Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630-1600A in Gehäuse XL3 4000

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal in der mitte des Schrankes
404369
3245064043694
3245064043694


3'978.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für 2St. Offene Leistungsschalter DMX3 Gr.1 630-1600A Festeinbau an horizontales Transfer Alu-Sammelschienensystem
Hauptschalter: 2St. Offene Leistungsschalter DMX3 Gr. 1, 630-1600A, Festeinbau, Anschlüsse Rückseitig horizontal (Art. Nr. 028884/028885)
Sammelschienensystem: VX3optimiert 630-1600A
Sammelschienenachabstand: 75mm
Sammelschienen: 1 Schiene/Leiter
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725mm und 975mm
Anmerkung: Transfer Sammelschienen horizontal in der mitte des Schrankes
Lieferumfang: Anschlussset für 4-Leiter (L1, L2, L3, N) aus starren Kupferschienen inklusive Anschlussmaterial für Offenen Leistungsschalter und Alu-Sammelschienensystem