Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes

Anschlussset für Offenen Leistungsschalter DMX3 Gr.1 1000-2000A Ausfahrbar an horizontales Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 1600/2000A in Gehäuse XL3 4000

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes
404366
3245064043663
3245064043663


3'793.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Offene Leistungsschalter DMX3 Gr.1 1000-2000A Ausfahrbar an Alu-Sammelschienensystem
Hauptschalter: Offener Leistungsschalter DMX3 Gr. 1, 1000-2000A, Ausfahrbar, Anschlüsse Rückseitig vertikal (Art. Nr. 028896/028897)
Sammelschienensystem: VX3optimiert 1600-2000A
Sammelschienenachabstand: 75mm
Sammelschienen: 2 Schienen/Leiter
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725mm und 975mm
Anmerkung: Sammelschienen horizontal unter Dach / über Boden / in der mitte des Schrankes
Lieferumfang: Anschlussset für 4-Leiter (L1, L2, L3, N) aus starren Kupferschienen inklusive Anschlussmaterial für Offenen Leistungsschalter und Alu-Sammelschienensystem