Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes

Anschlussset für Offenen Leistungsschalter DMX3 Gr.1 630-1600A Festeinbau an horizontales Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630/1600A in Gehäuse XL3 4000

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes
404368
3245064043687
3245064043687


3'133.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Offene Leistungsschalter DMX3 Gr.1 630-1600A Festeinbau an Alu-Sammelschienensystem
Hauptschalter: Offener Leistungsschalter DMX3 Gr. 1, 630-1600A, Festeinbau, Anschlüsse Rückseitig horizontal (Art. Nr. 028884/028885)
Sammelschienensystem: VX3optimiert 630-1600A
Sammelschienenachabstand: 75mm
Sammelschienen: 1 Schiene/Leiter
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725mm und 975mm
Anmerkung: Sammelschienen horizontal unter Dach / über Boden / in der mitte des Schrankes
Lieferumfang: Anschlussset für 4-Leiter (L1, L2, L3, N) aus starren Kupferschienen inklusive Anschlussmaterial für Offenen Leistungsschalter und Alu-Sammelschienensystem



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen