Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes

Anschlussset für Offene Leistungsschalter DMX3 Gr.1 630-1600A Ausfahrbar an horizontales Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630/1600A in Gehäuse XL3 4000

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes
404370
3245064043700
3245064043700


4'426.75 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Offene Leistungsschalter DMX3 Gr.1 630-1600A Ausfahrbar an Alu-Sammelschienensystem
Hauptschalter: Offener Leistungsschalter DMX3 Gr. 1, 630-1600A, Festeinbau, Anschlüsse Rückseitig vertikal (Art. Nr. 028896/028897)
Sammelschienensystem: VX3optimiert 630-1600A
Sammelschienenachabstand: 75mm
Sammelschienen: 1 Schiene/Leiter
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725mm und 975mm
Anmerkung: Sammelschienen horizontal unter Dach / über Boden / in der mitte des Schrankes
Lieferumfang: Anschlussset für 4-Leiter (L1, L2, L3, N) aus starren Kupferschienen inklusive Anschlussmaterial für Offenen Leistungsschalter und Alu-Sammelschienensystem



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen