Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DMX3 Zucchini SCP 2000A

Anschlussset für Offenen Leistungsschalter DMX3 Festeinbau an Zucchini Stromschienen SCP 2000A in Gehäuse XL3 4000

Anschlussset für DMX3 Zucchini SCP 2000A
404301
3245064043014
3245064043014


2'687.15 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Offenen Leistungsschalter DMX3 Festeinbau an Zucchini Stromschienen SCP 2000A in Gehäuse XL3 4000
Hauptschalter: Offener Leistungsschalter DMX3 2000A Festeinbau, Anschlüsse Rückseitig horizontal (Art. Nr. 028884/028885)
Stromschinene: Zucchini SCP 2000A
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725mm und 975mm
Anmerkung: Stromschienen von oben
Lieferumfang: Anschlussset für 4-Leiter (L1, L2, L3, N) aus starren Kupferschienen inklusive Anschlussmaterial für Offenen Leistungsschalter und Stromschienen