Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für Sammelschienen horizontal unter Dach oder über Boden DMX3

Anschlussset für Offenen Leistungsschalter DMX3 Gr.2 2500/3200A Festeinbau an horizontales Alu-Sammelschienensystem 3200A VX3optimiert in XL3 4000

Anschlussset für Sammelschienen horizontal unter Dach oder über Boden DMX3
Anschlussset für Sammelschienen horizontal unter Dach oder über Boden DMX3 404360
3245064043601
3245064043601


4'471.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Offenen Leistungsschalter DMX3 Gr. 2 2500/3200A Festeinbau an Alu-Sammelschienensystem 3200A
Hauptschalter: Offener Leistungsschalter DMX3 Gr. 2, 2500/3200A, Festeinbau, Anschlüsse Rückseitig horizontal (Art. Nr. 028892/028893)
Sammelschienensystem: VX3optimiert 3200A, horizontal
Sammelschienenachsabstand: 75mm
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725mm und 975mm
Anmerkung: Sammelschienen horizontal unter Dach / über Boden / in der mitte des Schrankes
Lieferumfang: Anschlussset für 4-Leiter (L1, L2, L3, N) aus starren Kupferschienen inklusive Anschlussmaterial für Offenen Leistungsschalter und Alu-Sammelschienensystem



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen