Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussverteiler blank 200A

Anschlussverteiler blank 200A mit 3 Anschlüssen für Direktmontage auf Flachkupfer-Sammelschiene und an Leistungsverteiler

Anschlussverteiler blank 200A
Anschlussverteiler blank 200A 037403
3245060374037
3245060374037


13.85 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussverteiler blank (Cu) 200A für Direktmontage auf Flachkupfer-Sammelschiene und an Leistungsverteiler (Art. Nr. 037400)
Nennstrom (In): 200A
Anschlüsse: 2x ?7,5mm (6-16mm²) und 1x ?5,3mm (1,5-6mm²)
Montage: Direktmontage auf Flachkupfer-Sammelschienen und an Leistungsverteiler (Art. Nr. 037400)
Lieferumfang: 1St. Anschlussverteiler