Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Front 45x45mm Einbautiefe: 30mm 2 IEC Buchse (männlich), 1 F-Buchse TV: 5 - 68 et 120 - 862 MHz SAT: 950 - 2400 MHz Geliefert mit Abdeckung in 3 Farben (HD / HC / HS)