Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Antennen-Steckdose TV-R-SAT

EB-Antennen-Steckdose TV-R-SAT, Einzeldose 1.5dB, 2 Module

Antennen-Steckdose TV-R-SAT
Antennen-Steckdose TV-R-SAT H4210M2D
8005543578407
8005543578407


65.80 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 26mm
Schneller Steckanschluss
TV: 5 - 68 et 120 - 862 MHz
R: 87.5 - 108 MHz
SAT: 950 - 2400 MHz
2 IEC Buchsen (männlich/weiblich), 1 F-Buchse
Schirmung Klasse A
Geliefert mit Abdeckung in 3 Farben (HD / HC / HS)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen